Modulo di derivazione FRM-H-1-D-MAXI
162795
GTIN: 4052568072575
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata nominale standard da 1 a 2
12300 l/min
Pressione di lavoro
0.25 bar - 16 bar