Valvola di inserimento HE-1/8-D-MINI
162806
GTIN: 4052568072582
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Manuale