Valvola di inserimento HE-3/4-D-MIDI
162811
GTIN: 4052568072629
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3800 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Manuale