Manometro MA-40-10-1/8-EN
162835
GTIN: 4052568036607
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
2,5