Elettrovalvola CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
163188
GTIN: 4052568133467
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Collettore
Tipo di azionamento
Elettrico