Elettrovalvola CPE18-M3H-3OLS-1/4
163788
GTIN: 4052568135447
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico