Cilindro piatto DZF-25- -P-A
164024
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
25 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
1 mm - 200 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità