Cilindro piatto DZF-32-250-P-A

164048

GTIN: 4052568136550

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
250 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità