Cilindro piatto DZF-40- -P-A-S2
164051
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
633 N
Corsa
1 mm - 320 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità