Cilindro piatto DZF-50-125-P-A
164073
GTIN: 4052568136741
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità