Cilindro piatto DZF-63-40-P-A

164083

GTIN: 4052568136819

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità