Cilindro stopper STAF-80-30-P-A-R

164886

GTIN: 4052568137304

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza d'impatto
14600 N
Corsa
30 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa