Cilindro stopper STAF-80-40-P-A-R
164894
GTIN: 4052568137311
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza d'impatto
13300 N
Corsa
40 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa