Modulo di derivazione FRM-1/8-D-MINI
164949
GTIN: 4052568073466
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale standard da 1 a 2
1400 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar