Modulo di derivazione FRM-3/4-D-MAXI
164955
GTIN: 4052568073510
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale standard da 1 a 2
20000 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar