Cilindro piatto EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN: 4052568012984
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
22 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
205 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione