Cilindro piatto EZH-2,5/9-20-B

164992

GTIN: 4052568073640

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
6 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
10 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione