Valvola di inserimento HEE-1/4-D-MINI-230
165073
GTIN: 4052568137458
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1500 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Elettrico