Valvola di inserimento HEL-1/2-D-MIDI
165080
GTIN: 4052568013011
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3600 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico