Bobina magnetica MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN: 4052568037321
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - Forma A - Con clip - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Serrato - Con graffa di fissaggio
Caratteristiche dati bobina
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, potenza di commutazione 7,5 VA, potenza di tenuta 5,0 VA - 24 V AC: 60 Hz, potenza di prelievo 5,0 VA, potenza di mantenimento 3,7 VA
Grado di protezione
IP65