Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Valvole e unità di valvole

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Elettrovalvola CPE24-M1H-5/3B-3/8

170269

GTIN: 4052568138059

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico