Elettrovalvola CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170278
GTIN: 4052568138141
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1650 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-12
Tipo di azionamento
Elettrico