Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Valvole e unità di valvole

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Elettrovalvola CPE18-M2H-5/3GS-1/4

170284

GTIN: 4052568138202

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1450 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico