Elettrovalvola CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170296
GTIN: 4052568138325
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1050 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-10
Tipo di azionamento
Elettrico