Elettrovalvola CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170325
GTIN: 4052568138615
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
850 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-8
Tipo di azionamento
Elettrico