Valvola di inserimento HEE-1/2-D-MIDI-230
172946
GTIN: 4052568140694
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3600 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Elettrico