Valvola regolatore di pressione LR-1/8-D-7-MINI-NPT
173646
GTIN: 4052568313173
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/8 NPT
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.2 bar