Valvola regolatore di pressione LR-3/4-D-O-MIDI-NPT
173665
GTIN: 4052568313357
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/4 NPT
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Isteresi di pressione max.
0.2 bar