Valvola regolatore di pressione LR-1-D-O-MAXI-NPT
173673
GTIN: 4052568313432
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
11500 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Isteresi di pressione max.
0.4 bar