Filtro LF-1/2-D-MIDI-A-NPT
173693
GTIN: 4052568313630
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/2 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3000 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm