Filtro LF-1/2-D-5M-MIDI-NPT
173694
GTIN: 4052568313647
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/2 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
5 µm