Filtro LF-3/4-D-MAXI-NPT
173700
GTIN: 4052568313708
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/4 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5000 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
40 µm