Filtro LF-1-D-MAXI-NPT
173704
GTIN: 4052568313746
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5300 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
40 µm