Filtro fine LFMB-3/4-D-MIDI-NPT
173718
GTIN: 4052568313883
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/4 NPT
Portata max. standard per la classe di aria pulita
1980 l/min
Scarico della condensa
Monostabile manuale
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
1 µm