Filtro fine LFMB-3/4-D-MAXI-A-NPT
173721
GTIN: 4052568313913
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/4 NPT
Portata max. standard per la classe di aria pulita
2220 l/min
Scarico della condensa
Completamente automatico
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
1 µm