Micro-filtro LFMA-1/2-D-MIDI-NPT
173732
GTIN: 4052568314026
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/2 NPT
Portata max. standard per la classe di aria pulita
1120 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Grado di filtrazione
0.01 µm