Combinazione di filtro fine LFMBA-1/8-D-MINI-NPT
173740
GTIN: 4052568314101
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
Mini
Grado di filtrazione
0.01 µm
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Scarico della condensa
Monostabile manuale
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C