Lubrificatore LOE-1/4-D-MINI-NPT
173821
GTIN: 4052568314910
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/4 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2300 l/min
Pressione di lavoro
16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
3 l/min