Lubrificatore LOE-1/2-D-MIDI-NPT
173824
GTIN: 4052568314941
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/2 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6100 l/min
Pressione di lavoro
16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
8 l/min