Lubrificatore LOE-1-D-MAXI-NPT
173827
GTIN: 4052568314972
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
9000 l/min
Pressione di lavoro
16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
10 l/min