Unità di manutenzione FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT
173867
GTIN: 4052568315375
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/2 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2800 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm