Unità di manutenzione FRC-1-D-MAXI-NPT
173884
GTIN: 4052568315542
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
8500 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm