Valvola di inserimento HE-1/4-D-MINI-NPT
173893
GTIN: 4052568315610
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/4 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1500 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Manuale