Valvola di inserimento HEE-3/4-D-MAXI-24-NPT
173912
GTIN: 4052568315801
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/4 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6000 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Elettrico