Valvola di inserimento HEE-1-D-MAXI-24-NPT
173914
GTIN: 4052568315825
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6500 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Elettrico