Modulo di derivazione FRM-3/8-D-MIDI-NPT
173927
GTIN: 4052568315955
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/8 NPT
Portata nominale standard da 1 a 2
6700 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar