Modulo di derivazione FRM-1-D-MAXI-NPT
173931
GTIN: 4052568315993
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1 NPT
Portata nominale standard da 1 a 2
17400 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar