Modulo di derivazione FRM-H-1/4-D-MINI-NPT
173933
GTIN: 4052568316013
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
1/4 NPT
Portata nominale standard da 1 a 2
2000 l/min
Pressione di lavoro
0.15 bar - 16 bar