Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M3
175038
GTIN: 4052568037628
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
18 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M3
Componente di regolazione
Vite ad intaglio