Regolatore di portata GRLO-M3-QS-3
175042
GTIN: 4052568037666
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
41 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M3
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite ad intaglio